Publique sus productos
GENERAL SPLIT ARSH60CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH60CMTA

Traducido por Google,
• Diseño delgado y compacto • Alto ahorro de energía • Fácil mantenimiento • Manguera de desagüe incluida de serie
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARSH60CMTA / 15.200kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARSH60CMTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)850
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)65.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África
Afganistán
Egipto
Arabia Saudí
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Irán
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Turquía
Yemen