Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARU18RLF

Traducido por Google,

・Control remoto con cable

・Ajuste automático del flujo de aire

・Modos Automático/Frío/Seco/Ventilador/Calor

・Temporizador semanal

・Modo potente

・Cambio automático

・Prevención del resfriado

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARU18RLF / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARU18RLF
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)198
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos