Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARXH45-54KHTC

Traducido por Google,
• Diseño delgado y compacto • Alto ahorro de energía • Fácil mantenimiento • Manguera de drenaje incluida de serie • Amplio rango de presiones estáticas
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXH45KHTC / 12.1kW / 13.5kW ARXH54KHTC / 13.4kW / 15.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARXH45-54KHTC
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)1050
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa