Publique sus productos
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

Traducido por Google,

・Flujo de aire más cómodo gracias a la adopción de un difusor potente

・Características del filtro del aire acondicionado

・Doble oscilación automática

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASGA18-24GBCH-U
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)998
  • Profundidad (mm)238
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África
Afganistán
Egipto
Arabia Saudí
Baréin
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Irán
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Turquía
Yemen