Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS

Traducido por Google,

•Unidad interior compacta de montaje en pared que proporciona una comodidad superior.

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTAS / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h ASUH12KTAS / 12,000Btu/h / 15,300Btu/h ASUH15KTAS / 14,500Btu/h / 17,400Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH09-15KTAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)295
  • Ancho (mm)894
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos