Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG07-14KGTE

Traducido por Google,

・Diseño cuadrado delgado y elegante

・Alta eficiencia estacional

・Modelo silencioso

・Control por teléfono inteligente (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYG07KGTE / 2.00kW / 2.50kW ASYG09KGTE / 2.50kW / 2.80kW ASYG12KGTE / 3.40kW / 4.00kW ASYG14KGTE / 4.20kW / 5.40kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYG07-14KGTE
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)834
  • Profundidad (mm)215
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa