Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASYG09-14KMCEN

Traducido por Google,

・Diseño cuadrado delgado y elegante

・Alta eficiencia estacional

・Modelo silencioso

・Control por teléfono inteligente (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG09KMCEN / 2.50kW / 3.20kW

    ASYG12KMCEN / 3.40kW / 4.00kW

    ASYG14KMCEN / 4.20kW / 5.40kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYG09-14KMCEN
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)834
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania