Publique sus productos
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

Traducido por Google,

・Tipo multisplit simultáneo

・Alto ahorro de energía

・Funcionamiento silencioso

・Instalación que ahorra espacio

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYH05KJCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)798
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania