Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX

Traducido por Google,

・Mejor distribución del aire mediante rejillas de 360 ​​grados

・Alta eficiencia energética

・Control individual de las persianas

・Funcionamiento silencioso y control de 4 velocidades del ventilador

・Accesorios recomendados

・Configuración del sensor de ocupación/personas (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU30RGLX/ 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AUU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h AUU42RGLX/ 42,000 BTU/h / 47,000 BTU/h AUU48RGLX / 48,000 BTU/h / 53,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAUU30-48RGLX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)288
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos