Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
generalww/products/5caa87c4-5b2a-4228-9037-57e8d0968873
Inicio
Categorías
HVAC
Aire acondicionado
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Disponible en Estados Unidos
GENERAL
Seguir
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Traducido por Google,
Ver original
• Calidad silenciosa • Mejora de la distribución del flujo de aire • Modo para techos altos • Bomba de drenaje de alta elevación
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
AUUB012-030KSA2
Familia de producto
VRF Air Conditioner
Grupo de productos
Indoor Unit
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-03-16
Número de edición
1
Altura (mm)
246
Ancho (mm)
840
Profundidad (mm)
840
Links
Links
Instalación URL
https://www.generalww.com/us/
Video tutorial
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Descripción técnica
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Información de licitación
https://tecs.generalww.com/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Japón
Peso Neto (kg)
25
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
HVAC - Aire acondicionado
CSI MasterFormat 2014 Code
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass
23-33 39 00
Título OmniClass
Air Conditioning Equipment
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Descargar
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Descargar
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Descargar
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Descargar
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Descargar
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Descargar