Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

Traducido por Google,
  • Diseño ligero y elegante.
  • Instalación flexible
  • Fácil instalación
  • Facil mantenimiento
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPLIT_AOYG36KQTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)788
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC