Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA

Traducido por Google,

・Alta eficiencia estacional

・Sensor humano

・Limpieza de aire con plasma

・Limpieza automática del filtro

・Intercambiador de calor de revestimiento limpio

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSPLIT_ASYG09-12KXCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)293
  • Ancho (mm)786
  • Profundidad (mm)378
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC