Publique sus productos
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5

Traducido por Google,

・Fácil operación gracias a la gran pantalla táctil STN-LCD de alta resolución

・Alto rendimiento y tamaño compacto

・Control preciso para mayor comodidad

・Controles de ahorro de energía

・Monitor del ciclo de refrigerante (opcional)

・Control multisistema

Especificaciones
  • Model Name / Power Source UTY-RNRGZ5 / DC12V
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUTY-RNRGZ5
  • Familia de productoControl System
  • Grupo de productosIndividual control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)120
  • Profundidad (mm)20.4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)0.22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment