Publique sus productos
FUJITSU SPLIT WOYG112LHT
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG112LHT

Traducido por Google,
• Facilidad de mantenimiento y servicio • Mayor facilidad de uso • Interruptor de presión • Recubrimiento de silicio en placas de circuito impreso
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG112LHT / 10.80 kW / 10.77 kW / 10.38 kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWOYG112LHT
  • Familia de productoAir To Water
  • Grupo de productosSplit Outdoor uint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1290
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)92
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa