Publique sus productos
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

Traducido por Google,
• Facilidad de mantenimiento y servicio • Mayor facilidad de uso • Interruptor de presión • Recubrimiento de silicio en placas de circuito impreso
Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWOYG160LJL
  • Familia de productoAir To Water
  • Grupo de productosSplit Outdoor uint
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1428
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)137
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania