Publique sus productos
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

Traducido por Google,

・Flujo de aire potente y cómodo

・Funcionamiento silencioso y control de velocidad de 6 ventiladores

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYA018-24GCEH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)998
  • Profundidad (mm)238
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa