Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA

4.6 de 5 estrellas4.6(81 reseñas)
Traducido por Google,

・El “flujo de aire vertical” proporciona una potente calefacción a nivel del suelo.

・El “flujo de aire horizontal” no sopla aire frío directamente a los ocupantes de la habitación.

・Características del filtro del aire acondicionado

・Instalación flexible

・Operación en ambientes bajos

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYG18LFCA / 5.2kW / 6.3kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYG18LFCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)998
  • Profundidad (mm)238
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa