Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ASYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYH30-36KMTB

Traducido por Google,

・Unidad exterior pequeña y liviana

・Sensor humano

・Adopción del nuevo refrigerante R32

・Control de dispositivo inteligente (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    ASYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASYH30-36KMTB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)18.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa