Publique sus productos
FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH

Traducido por Google,

・Descripción del sistema

・Alta eficiencia energética operativa

・Tecnología de ahorro de energía que aumenta la eficiencia operativa

・Control ideal de la trayectoria del intercambiador de calor

・Control de operación sofisticado

・Conexión de tubería flexible

・Instalación flexible de la unidad RB

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY378GALDHH / 120.0kW / 120.0kW AJY396GALDHH / 125.0kW / 122.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVRF_AJY378-396GALDHH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1690
  • Ancho (mm)3720
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)858
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Europa