Publique sus productos
Flooring, Carpet, 16mm

Flooring, Carpet, 16mm

Traducido por Google,

Una moqueta es un revestimiento de suelo grueso de material textil suave que se coloca sobre un suelo o una escalera como capa de acabado del suelo. Una alfombra consiste típicamente en una capa superior de pelo unida a un respaldo. El pelo se fabricaba tradicionalmente con lana, pero, desde el siglo XX, se suelen utilizar fibras sintéticas como el polipropileno, el nailon o el poliéster, ya que estas fibras son más económicas que la lana. Las características más importantes que afectan el rendimiento de calidad son la fibra de pelo, el hilo de pelo, la altura del pelo, la densidad del pelo, la estructura de la superficie de la alfombra (pelo cortado o pelo en bucle), la construcción de la alfombra, etc.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaflooring_carpet_16
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Material principalTela
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 17 15
  • Título OmniClass Indoor Carpet Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes