Publique sus productos
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Traducido por Google,

    El vidrio templado o templado es un tipo de vidrio de seguridad procesado mediante tratamientos térmicos o químicos controlados para aumentar su resistencia en comparación con el vidrio normal. Es 5 veces más resistente a la rotura que el vidrio flotado normal del mismo grosor, y si se rompe, generalmente se rompe en partículas relativamente pequeñas, que tienen menos probabilidades de causar lesiones graves. El vidrio templado tiene muchos beneficios y usos, lo que lo convierte en un vidrio popular utilizado en muchos proyectos de construcción residencial y comercial.




    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass_clear_tempered_3
    • Familia de productoMaterials
    • Grupo de productosBuilding materials
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2016-01-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCTempered glass
    • Código UNSPSC30171706
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_33_88
    • Descripción Uniclass 2015Thermally toughened glass sheets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazing
    • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Título OmniClass Solid Glass Sheets
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE