Publique sus productos
Gypsum Wall Board, 16mm

Gypsum Wall Board, 16mm

Traducido por Google,

El panel de yeso para muros, comúnmente conocido como panel de yeso, es el nombre técnico del producto usado por los fabricantes para un panel/panel específico hecho de sulfato de calcio dihidratado (yeso), con o sin aditivos, normalmente extruido entre láminas gruesas de papel frontal y de respaldo, utilizado en la construcción de paredes interiores, techos y sistemas divisorios en estructuras residenciales, institucionales y comerciales y está diseñado para proporcionar una superficie monolítica cuando las juntas y las cabezas de los sujetadores se cubren con un sistema de tratamiento de juntas. Una de las principales ventajas del panel de yeso sobre el contrachapado, el tablero duro y el tablero de fibra es su fuerte resistencia al fuego. Los productos de yeso también brindan control de sonido, economía, versatilidad, calidad y comodidad.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagypsum_wall_board_16
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Material principalYeso
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
  • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions