Publique sus productos
MDF Medium Density Fiberboard, 40mm

MDF Medium Density Fiberboard, 40mm

Traducido por Google,

El tablero de fibra de densidad media (MDF, por sus siglas en inglés) es un material de lámina a base de madera diseñado que se fabrica uniendo fibras de madera con un adhesivo de resina sintética. Debido a su resistencia, los paneles de MDF se pueden mecanizar y terminar con un alto estándar y se fabrican para una variedad de propósitos, tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamdf_40
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2440
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Descripción Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngineered Wood Products
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniClass Engineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION