Publique sus productos
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber
Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber

    Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber

    Traducido por Google,
    HERMOSO. CÁLIDO. DURADERO.

    ¿Por qué elegir la madera de secuoya?

    La auténtica secuoya roja procedente de bosques bien gestionados del norte de California es un recurso natural y renovable que puede utilizarse en numerosos proyectos de construcción aptos para madera blanda. La secuoya roja puede sustituir al cedro rojo occidental y otras especies de madera blanda similares. Los productos de secuoya roja incluyen tablas, revestimientos, tarimas, cercas, madera aserrada y vigas, que pueden utilizarse para construir terrazas, cercas, estructuras de jardín, paisajismo, revestimientos y paneles, estructuras de madera y un sinfín de otros proyectos interiores y exteriores. Pocos materiales de construcción exhiben la combinación de belleza natural, calidez, durabilidad y versatilidad inherentes a la auténtica secuoya roja. La secuoya roja se trabaja con facilidad con herramientas de carpintería convencionales y acepta pinturas, tintes y otros acabados con gran facilidad. Pero es su intenso color rojo lo que la convierte en legendaria. Cada tabla de secuoya roja es única. Tal distinción no puede ser igualada por productos alternativos artificiales.

    Madera aserrada de secuoya

    La madera de secuoya de Humboldt Sawmill ofrece una versatilidad inigualable. Disponible en dimensiones de 1 y 2 pulgadas, con longitudes de 8 a 20 pies y una amplia selección de calidades, puede utilizarla para numerosas aplicaciones comunes en la construcción, como estructuras ligeras, jardineras, terrazas y barandillas, cercas, jardinería, paisajismo, molduras y mucho más. ¿Por qué es tan popular la madera de secuoya de Humboldt Sawmill para todas estas aplicaciones y muchas más? Sencillamente, su belleza natural es incomparable. Presenta tonalidades rojo intenso y amarillo cremoso en vetas únicas; ninguna otra madera natural es tan llamativa. La secuoya también admite tintes y acabados de forma excepcional y es fácil de mantener durante su larga vida útil.

    Especificaciones
    • Humboldt Sawmill Redwood Dimensional Lumber 1x Material

      Humboldt Sawmill redwood dimensional lumber is available in 1x material in the following dimension, length, and grades:

      • Dimension
        • 1×2
        • 1x3
        • 1x4
        • 1x6
        • 1x8
        • 1x12
      • Length
        • 8-20′
      • Grades Available
        • B Grade, Construction Heart, Heart B, Clear, Heart Clear
      • Finish Characteristics
        • Rough, S4S*, S1S2E**

      *Surfaced four sides

      **Surfaced one side two edges

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahumboldt-sawmill-redwood-dimensional-lumber
    • Familia de productoHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Grupo de productosRedwood Dimensional Lumber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRough Carpentry
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 11
    • Título OmniClass Wood Joists

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica