Publique sus productos
Plywood, 11mm

Plywood, 11mm

Traducido por Google,

La madera contrachapada es un material laminar fabricado a partir de capas delgadas o "capas" de chapa de madera que se pegan con capas adyacentes que tienen la veta de la madera rotada hasta 90 grados entre sí.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaplywood_11
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2500
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)11
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_86
  • Descripción Uniclass 2015Structural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPrefinished Plywood Paneling
  • Número OmniClass23-13 19 11 11 13
  • Título OmniClass Thin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS