Publique sus productos
Wood, Teak

Wood, Teak

Traducido por Google,

La madera de teca tiene un aceite natural que la hace resistente a los entornos más duros, sin siquiera una capa de barniz. También se utiliza en la fabricación de muebles, tanto para interiores como para exteriores.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawood_teak
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de productosBuilding materials
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCWood planks
  • Código UNSPSC30103605
  • Código Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood, Plastics, and Composites
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniClass Wood Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION