Publique sus productos
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traducido por Google,

    Caída de 1/4″: las placas de techo acústicas moldeadas ofrecen un enfoque tradicional a la apariencia de un techo suspendido con todos los beneficios de absorción de ruido que ofrece el fieltro PET. Las caídas de 1/4″ también se pueden usar para proporcionar espacio libre para objetos montados en el techo, como rociadores y sensores.

    La baldosa con caída de 1/4″ se ubica debajo del sistema de rejilla y se puede instalar en toda una habitación o como una estética visual complementaria a otros diseños de baldosas Qwel.

    Dimensiones: 2′ x 2′ nominales

    Las baldosas Qwel tienen ventajas significativas sobre las alternativas tradicionales:

    • Flexibles e irrompibles. A diferencia de las baldosas de fibra mineral, estas no se rompen ni sueltan polvo durante el envío y la instalación.

    • Las baldosas se pueden doblar mientras se levantan por encima de la rejilla para facilitar la instalación.

    • Resistente al moho y los hongos. Ideal para centros de salud, restaurantes y otros entornos donde la limpieza es fundamental.

    • Resistentes a las manchas y lavables. Si aparecen manchas de agua o hierro, no es necesario cambiar las baldosas. Simplemente retírelas y lávelas con agua y jabón. Al volver a usarlas, las baldosas se secarán.

    • Los ocupantes disfrutan de un entorno visualmente más limpio y el mantenimiento de las instalaciones no necesita almacenar baldosas diferentes para reemplazarlas.

    • Amortiguación acústica. Las baldosas de superficie plana y sencilla alcanzan un NRC de 0,75. Las formas ofrecen un rendimiento aún mejor.

    • Estéticamente agradable. La elección de tonos jaspeados y colores complementa a la perfección los diseños de interiores.

    • Contenido reciclado. El PET es uno de los plásticos más fáciles de reciclar. Hasta el 50 % de la materia prima proviene de material reciclado (generalmente de botellas de agua transparentes).

    Póngase en contacto con Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificaciones
    • Acoustic Ceiling Tiles Dimension: 2′ x 2′ nominal

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1-4-drop-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de productosDrop, Quarter Inch, Molded Acoustic Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios