Publique sus productos
Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Dune - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traducido por Google,

    Las placas acústicas para techo Dune evocan serenidad y atemporalidad, remitiéndose al flujo orgánico de la naturaleza en su ciclo de crecimiento y caída. Inspiradas en el ritmo físico de la naturaleza, estas placas transmiten armonía a través de su forma.

    Dune aporta profundidad a la vez que mantiene una presencia ligera y discreta.

    Las baldosas Qwel ofrecen ventajas significativas sobre las alternativas tradicionales:

    • Flexibles e irrompibles. A diferencia de las baldosas de fibra mineral, estas no se rompen ni desprenden polvo durante el transporte ni la instalación.
    • Las baldosas se pueden doblar al levantarlas por encima de la rejilla para facilitar la instalación.
    • Resistente al moho y los hongos. Ideal para centros sanitarios, restaurantes y otros entornos donde la limpieza es fundamental.
    • Resistentes a las manchas y lavables. Si aparecen manchas de agua o hierro, no es necesario reemplazar las baldosas. Simplemente retírelas y lávelas con agua y jabón. Vuelva a utilizarlas y se secarán.
    • Los ocupantes disfrutan de un entorno visualmente más limpio, ya que el personal de mantenimiento no necesita almacenar baldosas diferentes para su reemplazo.
    • Amortiguación acústica. Las baldosas de superficie plana simple alcanzan un NRC de 0,75. Las baldosas con formas especiales ofrecen un rendimiento aún mejor.
    • Estéticamente agradable. El veteado y la selección de colores complementan a la perfección los diseños de interiores.
    • Contenido reciclado. El PET es uno de los plásticos más fáciles de reciclar. Hasta el 50 % de la materia prima proviene de materiales reciclados (generalmente de botellas de agua transparentes).
    Especificaciones
    • TECH

      • Acoustics: ASTM C 423-17: Type E-400
      • Fire Rating: ASTM E-84 – Class A
      • VOC: ASTM D5116 Compliant
      • ACOUSTICS RATING: NRC = 0.75

      The rating above describes an array of mixed ceiling tiles arranged in four rows of four units.

      DETAILS

      • Lead Time: Check Qweltiles.com for current lead times.
      • Dimensions: 2′ x 2′
      • Warranty: Five (5) years
      • Maintenance: Vacuum to remove any particulate matter and air-borne debris or dust. Compressed air can be used to dust the material in difficult to reach areas for large assemblies. Contact us for more information relative to spot cleaning.
      • Weight: Qwel products cannot support the weight of any other items in field.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadune-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de productosDune, Molded Acoustic Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.25
    • Ancho (pulgadas)23.75
    • Profundidad (pulgadas)23.75
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica