Publique sus productos
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Flat - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traducido por Google,

    Las losetas planas y de caída de 1/4" son los caballos de trabajo de instalación de las losetas para cielo raso Qwel. Cualquiera de estas losetas se puede usar cuando es necesario cortar las losetas a medida para cualquier tamaño de panel parcial alrededor del perímetro de una habitación o para proporcionar espacio para el montaje en el techo. objetos como rociadores y sensores.

    La loseta Flat se asienta sobre el sistema de suspensión y se puede instalar en una habitación o como una estética visual complementaria a otros diseños de losetas Qwel.

    Los mosaicos acústicos Qwel™designer lo ayudan a diseñar ambientes que hacen una declaración mientras manejan el sonido de forma natural. Es la combinación correcta de estilo audaz y profunda calma para dar la bienvenida a las personas y fomentar la productividad y el bienestar. Hechas cuidadosamente con fibras de PET no tejidas y materiales reciclados, las baldosas acústicas de diseño Qwel son especialmente ecológicas. Y debido a que son fáciles de instalar, duraderos y seguros, dejarán una impresión duradera. Diseñado y fabricado en los Estados Unidos.

    Póngase en contacto con Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificaciones
    • NRC Rating: 0.75

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 0.20"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Above Grid

      Weight/tile: 18 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaflat-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de productosFlat, Acoustic Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.2
    • Ancho (pulgadas)23.75
    • Profundidad (pulgadas)23.75
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)1.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Techo
    • Nombre UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Título OmniClass Acoustical Ceiling Tile
    • CSI UniFormat II CódigoC3030
    • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica