Publique sus productos
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traducido por Google,

    Las placas acústicas cuadradas empotradas moldeadas son una nueva versión de los techos artesonados tradicionales. Este diseño 3D aporta un enfoque dimensional que presenta audacia con toques lúdicos que fomentan la creatividad y la tranquilidad.

    Considere combinar estas placas de techo con otras características en una habitación para mejorar o contrastar la línea de visión natural en todo el espacio.

    Dimensiones: 2′ x 2′ nominales

    Las baldosas Qwel tienen ventajas significativas sobre las alternativas tradicionales:

    • Flexibles e irrompibles. A diferencia de las baldosas de fibra mineral, estas no se rompen ni sueltan polvo durante el envío y la instalación.
    • Las baldosas se pueden doblar mientras se levantan por encima de la rejilla para facilitar la instalación.
    • Resistente al moho y los hongos. Ideal para centros de salud, restaurantes y otros entornos donde la limpieza es fundamental.
    • Resistentes a las manchas y lavables. Si aparecen manchas de agua o hierro, no es necesario cambiar las baldosas. Simplemente retírelas y lávelas con agua y jabón. Al volver a usarlas, las baldosas se secarán.
    • Los ocupantes disfrutan de un entorno visualmente más limpio y el mantenimiento de las instalaciones no necesita almacenar baldosas diferentes para reemplazarlas.
    • Amortiguación acústica. Las baldosas de superficie plana y sencilla alcanzan un NRC de 0,75. Las formas ofrecen un rendimiento aún mejor.
    • Estéticamente agradable. La elección de tonos jaspeados y colores complementa a la perfección los diseños de interiores.
    • Contenido reciclado. El PET es uno de los plásticos más fáciles de reciclar. Hasta el 50 % de la materia prima proviene de material reciclado (generalmente de botellas de agua transparentes).

    Póngase en contacto con Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificaciones
    • Recessed Square Acoustic Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarecessed-square-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de productosRecessed Square, Molded Acoustic Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios