Publique sus productos
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Wedge - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Traducido por Google,

    Las placas acústicas Wedge para techo aportan vida y energía a cualquier espacio. Ya sea como un puente creativo para la transición entre áreas funcionales o para crear un ambiente visualmente atractivo, Wedge le permite controlar cómo las personas se desarrollan en su espacio.

    La baldosa Wedge tiene el mismo perfil de profundidad que otros diseños de Qwel, lo que le permite servir como introducción o evento principal para el ambiente de habitaciones grandes y pequeñas.

    Dimensiones: 2′ x 2′ nominales

    Las baldosas Qwel tienen ventajas significativas sobre las alternativas tradicionales:

    • Flexibles e irrompibles. A diferencia de las baldosas de fibra mineral, estas no se rompen ni sueltan polvo durante el envío y la instalación.
    • Las baldosas se pueden doblar mientras se levantan por encima de la rejilla para facilitar la instalación.
    • Resistente al moho y los hongos. Ideal para centros de salud, restaurantes y otros entornos donde la limpieza es fundamental.
    • Resistentes a las manchas y lavables. Si aparecen manchas de agua o hierro, no es necesario cambiar las baldosas. Simplemente retírelas y lávelas con agua y jabón. Al volver a usarlas, las baldosas se secarán.
    • Los ocupantes disfrutan de un entorno visualmente más limpio y el mantenimiento de las instalaciones no necesita almacenar baldosas diferentes para reemplazarlas.
    • Amortiguación acústica. Las baldosas de superficie plana y sencilla alcanzan un NRC de 0,75. Las formas ofrecen un rendimiento aún mejor.
    • Estéticamente agradable. La elección de tonos jaspeados y colores complementa a la perfección los diseños de interiores.
    • Contenido reciclado. El PET es uno de los plásticos más fáciles de reciclar. Hasta el 50 % de la materia prima proviene de material reciclado (generalmente de botellas de agua transparentes).

    Póngase en contacto con Qwel Designer Acoustic Tiles

    Especificaciones
    • Wedge Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawedge-acoustic-ceiling-tiles
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Tiles
    • Grupo de productosWedge, Molded Acoustic Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios