Publique sus productos
Sistema GHAS - Sistema constructivo para alabañilería apto para passivehaus
Sistema GHAS - Sistema constructivo para alabañilería apto para passivehaus
    Geohidrol

    Sistema GHAS - Sistema constructivo para alabañilería apto para passivehaus

    Sistema constructivo para alabañilería que permite la ejecución de fachadas autoportantes pasantes por delante de la estructura. Esto permite la colocación de una aislamiento térmico contínuo que elimina los pùentes térmicos de los cantos de forjado. También permite la ejecución de fachadas ventiladas con piezas cerámicas. El sistema esta compuesto básicamente por tres elementos, armaduras de tendel GEOFOR, anclajes estructurales GEOANC y postes estructurales GEOPOST. El SISTEMA GHAS está acorde al CTE y cuenta con el aval de un Documento de Adecuación al Uso (D.A.U. 12/076).
    Especificaciones
    • Sistema constructivo para fábricas de ladrillo para revestir, de ladrillo cara vista, de bloque cerámico aligerado, de bloque de hormigón hueco y de ladrillo de hormigón que permite la ejecución de fachadas pasantes, fachadas autoportantes y fachadas ventiladas. Permite un aislamiento térmico continuo y está indicado para passive house.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGHAS-system
    • Familia de productoGHAS System
    • Grupo de productosGHAS System
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50_50
    • Descripción Uniclass 2015Masonry wall external leaf systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMasonry Anchorage and Reinforcing
    • Número OmniClass23-13 21 21
    • Título OmniClass Masonry Anchorage and Reinforcement
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls