Publique sus productos
Conero - Profile square
Geopietra

Conero - Profile square

Traducido por Google,

MODELO | CONERO P38
MODELO A PEDIDO (no en stock)
TAMAÑO: 50- 500 cm2
GROSOR: 3-4 cm

TAMAÑO IMAGEN BIM: base 300 cm

INSTALACIÓN DE MUROGEOPIETRA® Y MATERIALES EVOLUCIONADOS EN UN ÚNICO SISTEMA INTEGRADO.

PERFIL CUADRADO.
Muro de sillares de piedra, trabajados desde su tosca forma inicial a una forma más rectangular, con hileras horizontales de distintas alturas y juntas verticales muy bien escalonadas. La solución tiene un carácter sólido, ordenado y expresa los aspectos fundamentales de unidad y horizontalidad en todas las instalaciones.

CREA TU PROPIA SOLUCIÓN DE MUROGEOPIETRA®.
El modelo Conero es apto para ser una albañilería BAJO PEDIDO , por lo tanto, mezclas personalizadas de modelos y tonalidades, especialmente creadas para un proyecto en particular. Estas soluciones de pared resultan de la estrecha colaboración del laboratorio de investigación y desarrollo con diseñadores y clientes.

MATERIALES Y MÉTODOS DE INSTALACIÓN INNOVADORES.
Geopietra
® siempre se ha comprometido a desarrollar materiales y métodos de instalación innovadores, obtener avales para sus productos, brindar las mejores garantías para el uso en las instalaciones y garantizar la seguridad y eficiencia de las soluciones inmobiliarias creadas.

ÉXITO CERTIFICADO.

PRUEBA DE FUEGO LEPIR II : 2018 | Francia | murogeopietra ® sobre revestimiento de EPS cumple con los criterios de no propagación del fuego más allá de la siguiente planta y obtiene la autorización para cubrir edificio público R+2.
ENSAYOS ANTISÍSMICOS UNI EN 1998-1 : 2016 | Francia | El reglamento establece los requisitos básicos de desempeño aplicables a las edificaciones y obras de ingeniería civil en áreas sísmicas. murogeopietra ® es reconocido como el primer muro de piedra reconstituida antisísmica de Europa, incluso sobre aislamiento térmico exterior.

INSTALACIÓN Y MATERIALES EVOLUCIONADOS EN UN ÚNICO SISTEMA INTEGRADO.
Murogeopietra
® se comercializa como un único sistema integrado. Utiliza el sistema de cola de nivelación Geocoll , la colocación de última generación del revestimiento Geopietra ® sobre una base previamente preparada y la aplicación del mortero bicomponente GEOBI . Geopietra ® fabrica el revestimiento de piedra fabricada ecológicamente más creíble del mundo. Geopietra ® es una mezcla de hormigón de cemento Portland, áridos ligeros y colores permanentes a base de óxidos minerales. La piedra se fabrica utilizando únicamente materias primas naturales y cada piedra se colorea a mano con gran cuidado y se transforma en un producto de artesanía superior, que es absolutamente único.

Especificaciones
  • Supply and installation of murogeopietra® veneer, a guaranteed integrated system, consisting of: Geopietra® manufactured stone and / or brick composed of lightweight aggregates, in order to be light, breathable and with low thermal conductivity. Model ________________________________ Shades ____________________ to cover sq/m _____________ of wall and ml ____________ of corners. Murogeopietra® will be laid in the version: LAYING WITH JOINT LAYING WITH JOINT PLUS (Stone + GeoFit) according to the official table DRY STACK PLUS (Stone + GeoFit) consider a 10% to 20% increase in material to compensate for the lack of joint for dry laying + GeoFit inserts integration according to the official table. DRY STACK in models that do not have the murogeopietra plus version, consider only a 10 to 20% increase in material to compensate for the lack of joint. Murogeopietra® veneer will be bonded using a specific Geocoll® system mortar, based on natural hydraulic lime, produced according to EN998, supplied for n° ___________ bags. In case of laying with JOINT, the grouting will be done using the laying system __ normal joint, __ full joint, __ over grout joint with GeoBi, a special two-component system mortar, available in (fine or coarse) _____________ grain and (sabbia, marche, toscana, grigio chiaro, grigio, arena)____________ colour , supplied for n° _______ bags. The integrated system must comply with the following thermo-technical parameters: - coefficient of thermal conductivity (λ) not exceeding 0.1866 W / mk; - coefficient of resistance to vapour diffusion (μ) not exceeding 26.4; - density (δ) not exceeding 1,200 kg / m3. A special Geopietra Technical Manual will be attached to the supply, showing the operations of assessment and preparation of the laying base, use of the adhesive, laying and grouting, which the installer must follow. If the user does not respect all the laying conditions indicated in the Technical Manual (wich can be downloaded on the website www.geopietra.com in the Technical Manual section) and does not use the integrated murogeopietra system, all forms of guarantee will be void and no responsibility will be chargeable to the seller.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaConero-Profile-square
  • Familia de productoProfile square
  • Grupo de productosConero
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Descripción Uniclass 2015Stone cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 61 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSimulated Stone Fabrications
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa