Publique sus productos
Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory,  20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory, 20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

Traducido por Google,
juego central de 4"

12-658 Monticello 20 1/4" x 18 1/2" Tipo repisa Lavavajillas para colgar en la pared
12-654 Monticello II 20 1/4" x 18 1/2" Tipo repisa Lavavajillas para colgar en la pared


SKU# 12-658 y 12-654
Cumple con ADA: Sí

Descripción
  • Dos jaboneras autodrenantes integrales
  • desbordamiento posterior
  • Colgador de pared de una pieza de alineación rápida
  • Centros de 8" o 4"
  • Perforado para uso con portaequipajes oculto
  • Los colores de la pantalla de la porcelana vitrificada solo deben usarse como referencia. Comuníquese con su representante local de Gerber para obtener una tabla de colores de China o visite una sala de exposición para ver las fichas de porcelana reales.

Especificaciones
Ancho 20 1/4"
Profundidad 18 1/2"
Altura 13"
Especificaciones técnicas
  • Referenciagerber-0012
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosMonticello
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos