Publique sus productos
Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

Traducido por Google,
juego central de 4"

12-314 Plymouth 19" x 17" Tipo repisa Colgado en la pared Lav perforado para transportador

SKU# 12-314
Cumple con ADA: Sí

Descripción
  • Lavabo suspendido tipo repisa de 19" x 17"
  • Dos jaboneras con autodrenaje
  • Colgador de pared de una pieza
  • centros de 4"
  • Atrás Desbordamiento
  • Colgador de pared de una pieza de alineación rápida
  • -98 = perforado para soporte
  • Los colores de la pantalla de la porcelana vitrificada solo deben usarse como referencia. Comuníquese con su representante local de Gerber para obtener una tabla de colores de China o visite una sala de exposición para ver los chips de porcelana reales.

Especificaciones
Ancho 19"
Profundidad 17"
Altura 10 1/2"
Especificaciones técnicas
  • Referenciagerber-0014
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosPlymouth
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos