Publique sus productos
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
    Gerflor

    Tarasafe Standard PUR

    Traducido por Google,

    Pavimentos comerciales - Pavimentos de seguridad.

    Beneficios del suelo de seguridad de vinilo Tarasafe Standard SparClean®:

    • Superficie compacta no porosa, fácil de limpiar y mantener.
    • Color, diseño y brillo mejorados de las partículas de cristal mineral
    • Máxima higiene con tratamiento bacteriostático y fungistático.

    Producto y diseño:

    • Concentración densa de partículas antideslizantes profundamente incrustadas en toda la capa de desgaste => Rendimiento de deslizamiento permanente R10
    • Con partículas de cristal mineral y nuevos adornos => Paleta de colores más fresca

    Instalación y mantenimiento:

    • Sin carburo de silicio => Más fácil de manipular, transportar, cortar, tapar y cubrir.
    • Tratado con SparClean® => Mejora el rendimiento del producto en términos de mantenimiento, resistencia a las manchas y durabilidad.

    Aplicación en el mercado:

    • Adecuado para aplicaciones de tráfico intenso => ​​Ideal para entornos de trabajo exigentes.
    • Cumplimiento de los requisitos antideslizantes => Perfecto para áreas con alto riesgo de resbalones.
    • Higiénico y fácil de limpiar => Adecuado para centros sanitarios, educativos, residenciales y otros lugares concurridos.
    • Solución versátil => Se puede instalar con revestimientos de pared flexibles como Mural Calypso o cerámica.
    • Fácil de rematar y soldar => Perfecto para áreas donde la estanqueidad es imprescindible.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => COVT después de 28 días < 100 microgramos/m³
    • Conservación de recursos => 100% reciclable y 29% de contenido reciclado.
    • Salud y seguridad => 100% conforme a REACH y libre de formaldehído (CH₂O).
    • Fabricado en Francia => Huella de carbono reducida en el transporte

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • Anti-slip performance R10
      • Meets HSE +36 guidelines
      • New Collection with no carborundum
      • Excellent stain resistance
      • Outstanding durability

      The refreshed Tarasafe collection is a range of slip resistant sheet flooring that meets HSE guidelines. It is constructed from vinyl with deeply inlaid mineral crystal particles (patent pending) and coloured chips for a decorative design. Contains no Carborundum. Tarasafe Standard now comes with SparClean® surface treatment and is reinforced with a glass fibre grid and is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal treatment. This product comes with a 12-year warranty and is 100% recyclable, when the product is at the end of its’ life. Contain 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 6 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SAF-TAR-STD-PUR
    • Familia de productoFlooring - Safety
    • Grupo de productosTarasafe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición2
    • Altura (mm)2
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)20000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes