Publique sus productos
Mipolam Accord
Gerflor

Mipolam Accord

Traducido por Google,

MIPOLAM ACCORD es un pavimento homogéneo monocapa con alto contenido en PVC calandrado y prensado en láminas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso ≤ 2850g.
El diseño semidireccional con color en todo el espesor está disponible en 28 referencias presentando un bonito acabado mate.
Este pavimento está recomendado para edificios colectivos facilitando rodapiés, ángulos y soldaduras.
El suelo está equipado con Evercare TM, las últimas mejoras en el tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas por reticulación con láser UV. Este Evercare TM evita el manchado de productos químicos utilizados en Sanidad como betadine, eosina o gel de manos antibacteriano y aumenta la durabilidad del pavimento.
Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento y no requiere la aplicación de esmaltes acrílicos.
El piso está compuesto por un mínimo de 25 % de contenido reciclado 100 % controlado y cumple con REACH.

Bajo demanda, MIPOLAM ACCORD está disponible con plastificante libre de ftalatos.
Este piso es antiestático (<2kV). El producto no reacciona a la indentación residual con un valor ≤ 0,02 mm a 150 minutos respetando EN ISO 24343-1 (EN 433).
El piso tiene una clasificación de desgaste del grupo T adecuada para áreas de tráfico pesado y resistencia al fuego Bfl-s1.
La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es <10 µg/m3 (TVOC después de 28 días ISO 16000-6).

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones
  • Commercial flooring - Homogeneous

    T Group => Best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
    Palette of 28 semi-directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGER-HOM-MIP-ACCORD
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de productosMipolam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)2
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)20000
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes