Publique sus productos
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
Mipolam Biocontrol
    Gerflor

    Mipolam Biocontrol

    Traducido por Google,
    Los suelos para salas limpias Suelos comerciales - Suelos para salas limpias Certificación para salas limpias: para uso en salas limpias ISO4 y GMP-Clase-A Resistencia al tráfico pesado: carretillas elevadoras... Excelente resistencia química

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • The selected floor covering is MIPOLAM BIOCONTROL, a single-layer homogeneous PVC covering approved for the construction of ISO 4 cleanrooms, with integrated colour and non-directional pattern, calendered, in rolls (2 m wide) or tiles (608 x 608 mm). It is classified according to its particulate, molecular and micro-biological impact. Mipolam BIOCONTROL is coated with a photo-reticulated polyurethane surface treatment that provides surface finish and cleanability suitable for cleanroom contamination control. It particularly withstands H2O2 type decontamination processes.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-CLEAN-MIP-BIO
    • Familia de productoFlooring - Cleanroom
    • Grupo de productosSalle propre
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617