Publique sus productos
CREATION 70
CREATION 70
CREATION 70
CREATION 70
    Gerflor

    CREATION 70

    Traducido por Google,
    • Diseños atemporales y últimas tendencias
    • Tratamiento superficial mate PUR+
    • Maderas y minerales ultra realistas
    • Fácil de limpiar y mantener
    • Excelente durabilidad

    La colección Creation 70 LVT es la opción ideal para entornos comerciales de alto tránsito. Disponible en diseños contemporáneos que incluyen acabados realistas de madera, minerales y textiles, que realzan cualquier interior. Adecuada para espacios de uso intensivo como locales comerciales, oficinas, edificios públicos y otros entornos contract. Instalación

    • Pegar

    Acústico

    • 4 dB

    resistencia al deslizamiento

    • R10

    Sangría

    • ≤ 0,10 mm

    clasificación de resistencia al fuego

    • Bfl-s1

    Clasificación

    • 34/43


    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Construction:

      1. PUR+ Matt => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Commercial Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • 9 sizes including one new XL square tile, XL planks and MIX tile
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • PUR+ Matt surface treatment for a natural look

      Installation & Maintenance

      • PUR+ Matt surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay

      Market application

      • European class 34 that is ideal for high traffic areas including Retail, Education, Offices, Public Buildings

      Sustainability

      • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
      • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
      • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-CREA-70
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosCreation
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes