Publique sus productos
Mipolam Classic 1.5 mm
Gerflor

Mipolam Classic 1.5 mm

Traducido por Google,

MIPOLAM CLASSIC 1,5 mm es un pavimento compacto calandrado homogéneo flexible en losetas o láminas, con diseño direccional, teñido en color en bruto para garantizar un color uniforme en todo el espesor de 1,5 mm y un peso de ≤ 2520 g.
.
Su superficie está densamente compactada para mejorar el desgaste y facilitar el mantenimiento.

Recibe un tratamiento superficial de poliuretano (PUR) para facilitar el mantenimiento y evitar el uso de una emulsión acrílica inmediata después de la instalación.

El suelo cumple con la norma EN 649 (34 - 43) y tiene una clasificación de desgaste del grupo M (K5). Es adecuado para áreas de tráfico pesado.

Sus emisiones de VOC a los 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (< 10 μg/m3) y este producto está clasificado A+ (la mejor clase).

Póngase en contacto con Gerflor

Especificaciones
  • M Group => normal to medium traffic.
    Modern surface with a matt finish
    PUR surface treatment : easier maintenance, using less acrylic emulsion for the entire lifetime of the product.
    Palette of 4 directional colours
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGER-HOM-MIP-CLASS-1-5
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de productosMipolam
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-12
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1.5
  • Ancho (mm)2000
  • Profundidad (mm)20000
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Ss_30_42
  • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniClass Floor Coverings
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes