Publique sus productos
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    Traducido por Google,
    MIPOLAM TECHNIC EL5 es un compactado homogéneo flexible conductivo disponible en tejas. Los gránulos de PVC recubiertos de carbón conductor crean una red conductora perfecta para propiedades conductoras permanentes y propiedades antiestáticas (< 20 V) durante toda su vida útil. Actúa como conductor continuo 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) y cumple con EN 649. Grupo de reacción al fuego Bfl-s1, clasificación 34/43, resistencia al deslizamiento homologada para zonas públicas. TVOC después de 28 días menos de 10 μg/m3 debido a ISO 16000-6. Sin ningún contenido catalogado como CMR (cancerígeno, mutagénico y reprotóxico debido a REACH).

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-ESD-MIP-TEC
    • Familia de productoFlooring - ESD
    • Grupo de productosMipolam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-04-27
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617