Publique sus productos
GTI EL5 Connect
GTI EL5 Connect
GTI EL5 Connect
    Gerflor

    GTI EL5 Connect

    Traducido por Google,

    GTI EL5 es una solución única y patentada por Gerflor. Es la solución ideal para aplicaciones de tráfico intenso y una opción popular en los sectores industrial, sanitario y farmacéutico. Ofrece todas las ventajas de una baldosa GTI, pero con una superficie lisa con tratamiento Evercare™ y propiedades electroconductoras.

    Suelos Conductivos. Suelos Comerciales - ESD y Suelos para Salas Blancas.

    Beneficios de los pisos GTI EL5.

    • Todas las ventajas de GTI Tile y además un rendimiento electroconductor para proyectos industriales y sanitarios
    • Revestimiento de suelo fácil de limpiar y mantener con tratamiento de superficie Evercare™ (versión conductora)
    • No es necesario cerrar las instalaciones, no hay pérdida de facturación y la preparación del subsuelo es mínima.
    • Renovación fácil y rápida gracias al formato autoportante de baldosas con juntas encajadas
    • Adecuado para aplicaciones de alto tráfico y soporta cargas de rodadura pesadas gracias a su capa de desgaste de 2 mm.
    • También disponible en formato cuadrado con juntas soldadas para entornos limpios y requisitos de sistemas estancos (consulte GTI EL5 Max Cleantech para obtener más información)

    Producto y diseño :

    • Tratamiento de superficie Evercare™ para una excelente resistencia a las manchas y rozaduras y un fácil mantenimiento
    • Capa de desgaste de vinilo puro de 2 mm de color para una resistencia extrema al tráfico, incluidas las carretillas elevadoras.
    • 5 acabados contemporáneos en una variedad de colores populares para entornos industriales

    Instalación y mantenimiento:

    • Fácil y rápido de instalar, con tiempos y costes de mantenimiento reducidos.
    • Tratamiento de superficies Evercare™ para niveles inigualables de resistencia a las manchas y a los productos químicos
    • Un producto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar cuando el tiempo apremia.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tráfico, incluidas la industria y la atención médica.
    • Las aplicaciones incluyen ubicaciones ESD, centros de datos, salas blancas y alta tecnología.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => TVOC después de 28 días < 100 microgramos/m3
    • Salud y seguridad => 100 % compatible con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
    • Fabricado en Francia => Huella de CO2 reducida del transporte
    • Preservación de recursos => 100% reciclable

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
        1. Evercare™ surface treatment (conductive version)
        2. 2 mm thick homogeneous surface
        3. Double fiber glass grid
        4. Backing: mix between carbon granules and recycled vinyl
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-FAST-GTI-EL5-CONN
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de productosGTI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición3
    • Altura (mm)6
    • Ancho (mm)635
    • Profundidad (mm)635
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes