Publique sus productos
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
    Gerflor

    GTI Max Cleantech

    Traducido por Google,

    GTI Max Cleantech es una baldosa de renovación rápida para salas blancas, una opción popular en entornos industriales, médicos y farmacéuticos. Estas baldosas autoportantes ofrecen una solución de renovación rápida que se puede instalar sobre la mayoría de los suelos existentes, donde se requiere una preparación mínima del subsuelo y no requieren adhesivos. La gama GTI Max es rentable tanto en la instalación (no es necesario detener la producción ni cerrar las instalaciones) como en su fácil mantenimiento (con un tratamiento de superficie PUR+). Los productos más vendidos ya están disponibles. * Recomendamos utilizar una maza antirrebote para instalar estas baldosas (disponible bajo pedido: E6560002). Para más información, consulte las instrucciones de instalación completas o consulte con nuestro departamento técnico.

    Vía rápida - Renovación de suelos. Suelos comerciales - Suelos para salas blancas.

    Beneficios de los pisos GTI Max Cleantech.

    • Revestimiento de suelo fácil de limpiar y mantener con tratamiento de superficie PUR+ que reduce costes
    • Disponible en formato cuadrado de 600 x 600 mm para soldadura en caliente donde se requiere una higiene óptima.
    • Adecuado para aplicaciones de alto tráfico y soporta cargas de rodadura pesadas gracias a su capa de desgaste de 2 mm.
    • También disponible en formato de baldosas entrelazadas (consulte GTI Max Connect para obtener más información)

    Producto y diseño :

    • Tratamiento de superficie PUR+ para una excelente resistencia a las manchas y rozaduras y un fácil mantenimiento.
    • Capa de desgaste de vinilo puro de 2 mm de color para una resistencia extrema al tráfico pesado, incluidas carretillas elevadoras
    • 23 acabados contemporáneos en una variedad de colores populares para entornos industriales y sanitarios.

    Instalación y mantenimiento:

    • Fácil y rápido de instalar, con tiempos y costes de mantenimiento reducidos.
    • Tratamiento de superficie PUR+ para niveles inigualables de resistencia a las manchas y a los productos químicos
    • Un producto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar cuando el tiempo apremia.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tráfico, incluidas la industria y la atención médica.
    • Las aplicaciones incluyen salas blancas y otros lugares donde se requiere una higiene óptima.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => TVOC después de 28 días < 100 microgramos/m3
    • Salud y seguridad => 100 % compatible con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
    • Fabricado en Francia => Huella de CO2 reducida del transporte
    • Preservación de recursos => 100% reciclable

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      1. Surface treatment
      2. Reinforced homogeneous PVC wear layer
      3. Glass fiber sheet
      4. 100% recycled compact interlayer
      5. 100% recycled compact base
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-FAST-GTI-MAX-CLEAN
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de productosGTI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición2
    • Altura (mm)6
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes