Publique sus productos
GTI Max Connect
GTI Max Connect
GTI Max Connect
    Gerflor

    GTI Max Connect

    Traducido por Google,

    GTI Max es la solución ideal para aplicaciones de alto tráfico y una opción popular en entornos comerciales, industriales y de almacenamiento. Estas baldosas autoportantes ofrecen una solución de renovación rápida que se puede instalar sobre la mayoría de los suelos existentes, donde se requiere una preparación mínima del subsuelo y no se necesitan adhesivos. La gama GTI Max es rentable tanto en la instalación (no es necesario detener la producción ni cerrar las instalaciones) como en su fácil mantenimiento (con un tratamiento de superficie PUR+). Los productos más vendidos ya están disponibles. * Tenga en cuenta que recomendamos utilizar un mazo antirrebote para instalar estas baldosas (disponible bajo pedido: E6560002). Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación completas o nuestro departamento técnico.

    Pavimentos comerciales - Suelos Fast Track.

    Beneficios de los pisos GTI.

    • Revestimiento de suelo fácil de limpiar y mantener con tratamiento de superficie PUR+
    • Renovación fácil y rápida gracias al formato autoportante de baldosas con juntas encajadas
    • No es necesario cerrar las instalaciones, no hay pérdida de facturación y la preparación del subsuelo es mínima.
    • Adecuado para aplicaciones de alto tráfico con excelente resistencia al tráfico gracias a una capa de desgaste de 2 mm.
    • Paleta de colores ideal para crear zonas de zonificación y seguridad en todos los edificios, transformando los espacios en un abrir y cerrar de ojos.

    Producto y diseño :

    • Tratamiento de superficie PUR+ para una excelente resistencia a las manchas y rozaduras
    • Capa de desgaste de vinilo puro de 2 mm de color para una resistencia extrema al tráfico, incluidas las carretillas elevadoras.
    • 30 acabados contemporáneos que incluyen decoraciones lisas e inspiradas en terrazo para interiores modernos

    Instalación y mantenimiento:

    • Fácil y rápido de instalar, con tiempos y costes de mantenimiento reducidos.
    • Tratamiento de superficie PUR+ para niveles inigualables de resistencia a las manchas y a los productos químicos
    • Un producto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar cuando el tiempo apremia.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para todas las aplicaciones de alto tráfico, incluidos comercio minorista, industria, atención médica, educación, administración y espacios públicos.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => TVOC después de 28 días < 100 microgramos/m3
    • Salud y seguridad => 100 % compatible con REACH, libre de ftalatos y formaldehído (CH₂O)
    • Fabricado en Francia => Huella de CO2 reducida del transporte
    • Preservación de recursos => 100% reciclable

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      1. PUR+ Treatment
      2. Reinforced homogeneous PVC wear layer
      3. Glass fiber grid
      4. 100% recycled interlayer
      5. 100% recycled backing layer
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-FAST-GTI-MAX-CONN
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de productosGTI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-12
    • Número de edición2
    • Altura (mm)6
    • Ancho (mm)635
    • Profundidad (mm)635
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes