Publique sus productos
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
    Gerflor

    Transidal 2S3

    Traducido por Google,

    Producto disponible únicamente en Francia.

    Producto disponible únicamente en Francia.

    Productos y decoración:

    • Una amplia gama de tonos atemporales: maderas auténticas, hormigones luminosos y decoraciones adecuadas.
    • Aislamiento acústico: -20 dB, niveles de ruido significativamente reducidos.
    • Acolchado de espuma: excelente comodidad al caminar.
    • Barniz Gernet Ultra: resistencia a las manchas
    • Resistencia a la indentación < 0,1 mm: suelo duradero

    Usos y aplicaciones:

    • Ideal para zonas privadas del hogar.


    Instalación y mantenimiento:

    • Instalación pegada o semisuelta, utilizando adhesivo de doble cara alrededor del perímetro y en las juntas.
    • Instalación semisuelta: menor tiempo de instalación, no requiere pegamento, no requiere tiempo de secado, se puede instalar en espacios ocupados y facilita futuras renovaciones.
    • Compatible con sustratos de amianto
    • Fácil de desmontar y reciclar (instalación semifloja).

    Ambiente :

    • FDES individual disponible
    • 14% de contenido reciclado
    • Impacto de carbono muy bajo durante 25 años.
    • COVT después de 28 días < 10 microgramos/m³: excelente calidad del aire interior
    • Totalmente reciclable. Fabricado en Francia: menor huella de carbono relacionada con el transporte.
    • Cumple al 100% con los requisitos de REACH, libre de ftalatos y formaldehído.

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Produit uniquement disponible en France

      Product only available in France

      • 32 décors exclusifs & faciles à associer
      • Pose collée ou semi-libre
      • Confort à la marche & isolation acoustique -20 dB

      La collection qui embellit vos habitatsPose

      • Pose non-collée, Pose collée

      Acoustique

      • 20 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Cfl-s1

      Classifications

      • 23/31
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HAB-TRSD-2S3
    • Familia de productoSols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • Grupo de productosTransidal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617

    Disponibilidad en regiones

    Europa