Publique sus productos
Mipolam Ambiance ultra
Mipolam Ambiance ultra
    Gerflor

    Mipolam Ambiance ultra

    Traducido por Google,
    Mipolam Ambiance Ultra es un pavimento homogéneo con alto contenido en PVC prensado en láminas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso ≤ 2750g. Ofrece un diseño no direccional, color teñido como una mezcla cruda para asegurar colores uniformes en todo el espesor y un acabado mate. Mipolam Ambiance Ultra se recomienda para edificios privados y administrativos y gracias a su gran flexibilidad simplifica la instalación de zócalos doblados, así como los ángulos y los procedimientos de soldadura en caliente. Mipolam Ambiance Ultra se trata con Evercare™ o las últimas mejoras en el tratamiento de superficies de poliuretano obtenidas por reticulación con láser UV. Evercare™ evita las manchas de productos químicos utilizados en el cuidado de la salud como betadine, eosina o gel de manos antibacteriano y aumenta la durabilidad del piso. Este tratamiento tiene excelentes características de mantenimiento; ¡no requiere cera de por vida!

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • High performance flexible homogeneous multipurpose flooring Commercial flooring - Homogeneous T Group => best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 35 non-directionnal polychrome designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality Mipolam Ambiance Ultra is composed of a minimum of 25% recycled content 100% controlled and is REACH compliant. Mipolam Ambiance Ultra is anti-static (<2kV), fungistatic, bacteriostatic and resistant to the main chemical products used in healthcare. Mipolam Ambiance Ultra is non-reactive to residual indentation with a value ≤ 0,03 mm (EN 433). Mipolam Ambiance Ultra complies with EN 649 (34-43) offering a group T wear rating suitable for very heavy duty traffic areas and Bfl-s1 fire resistance. Mipolam Ambiance Ultra emission rate of volatile organic compounds is <10 µg/m3 (TVOC after 28 days ISO 16000-6). Mipolam Ambiance Ultra is available in 35 fashionable and relaxing colours.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-HOM-MIP-AMB
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de productosMipolam
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617