Publique sus productos
Creation 30
Creation 30
Creation 30
Creation 30
    Gerflor

    Creation 30

    Traducido por Google,
    • Crea sin límites: expresa tu visión con una amplia gama de diseños, formatos, estilos y acabados.
    • Aspecto y tacto ultranaturales con texturas ultrarrealistas, superficies de tacto aterciopelado y un elegante acabado ultramate
    • Ideal para viviendas y aplicaciones de bajo tráfico en entornos comerciales.

    Crea sin límites con Creation 30, una solución completa de suelos LVT que ofrece diseños ultrarrealistas en acabados de madera y minerales, formatos versátiles y una armonía impecable. Ideal para proyectos de obra nueva, perfecto para zonas de tráfico ligero en viviendas, residencias de estudiantes y hostelería.

    • Pegar

    Acústico

    • 4 dB

    resistencia al deslizamiento

    • R10

    Sangría

    • ≤ 0,10 mm

    clasificación de resistencia al fuego

    • Bfl-s1

    Clasificación

    • 23/31


    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Realistic Emboss and Wear Layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Resilient core for stability & easy installation

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Design & Product

      • Create without limits ​
      • Complete format offering: rectangular tiles, square tiles, standard planks, XL planks, - designed to meet every project need​
      • Refined designs & harmonious coluor palettes - every detail crafted to create an exclusive space​
      • New surface embosses - ultra-realistic and varied textures that elevate each design​
      • Ultra-matt finish with Protecshield™ velvet touch and natural elegance​
      • Smart Design – up to 3sqm of design variation - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for reduced walking noise (-79dB) and thermal comfort​
      • 4 bevelled edges - authentic wood and tile effect
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Dry Back system - professional-grade installation for lasting performance​
      • Ideal for new build projects​​
      • Protecshield™ surface treatment - enhanced stain resistance, effortless cleaning​
      • Efficient maintenance protocol​

      Sustainability

      • Average 35% recycled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-LVT-CREA-30
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de productosCreation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42
    • Descripción Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniClass Floor Coverings
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes