Publique sus productos
Tarasafe H2O
Tarasafe H2O
    Gerflor

    Tarasafe H2O

    Traducido por Google,

    Pavimentos comerciales - Pavimentos de seguridad.

    Beneficios del suelo de vinilo de seguridad Tarasafe H2O SparClean®:

    • Superficie compacta no porosa, fácil de limpiar y mantener.
    • Color, diseño y brillo mejorados de las partículas de cristal mineral
    • Máxima higiene con tratamiento bacteriostático y fungistático.

    Producto y diseño:

    • Concentración densa de partículas antideslizantes profundamente incrustadas en toda la capa de desgaste => Rendimiento de deslizamiento permanente R11
    • Superficie texturizada en relieve => Mayor durabilidad para una mayor vida útil del edificio.
    • Con partículas de cristal mineral y nuevos adornos => Paleta de colores más fresca
    • Los diseños cuentan con la aprobación DSDC de la Universidad de Stirling => Adecuados para aplicaciones relacionadas con la demencia.

    Instalación y mantenimiento:

    • Apto para uso en zonas húmedas continuas => Estanco según EN13553
    • Compatible con Clean Corner System => Fácil de manipular, transportar, cortar y rematar, y ofrece una estanqueidad excepcional.
    • Tratado con SparClean® => Mejora el rendimiento del producto en términos de mantenimiento, resistencia a las manchas y durabilidad.

    Aplicación en el mercado:

    • Ideal para aplicaciones en cuartos húmedos => Cumple con los requisitos antideslizantes Barefoot (B) y Shod (R11).
    • Solución versátil => Se puede instalar con revestimientos de pared flexibles como Mural Calypso o Cerámica.
    • Perfecto para áreas donde la estanqueidad es imprescindible => Compatible con el sistema Clean Corner (CCS)
    • Fácil de rematar y soldar => Perfecto para áreas donde la estanqueidad es imprescindible, como cuartos de baño.
    • Higiénico y fácil de limpiar => Adecuado para centros sanitarios, educativos, residenciales y otros lugares concurridos.
    • No apto para zonas de baño.

    Sostenibilidad:

    • Buena calidad del aire interior => COVT después de 28 días < 100 microgramos/m³
    • Conservación de recursos => 100% reciclable y 29% de contenido reciclado.
    • Salud y seguridad => 100% conforme a REACH y libre de formaldehído (CH₂O).
    • Fabricado en Francia => Huella de carbono reducida en el transporte

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
      • New Collection with no carborundum particles
      • R11 & meets HSE +50 guidelines
      • Designs are DSDC accredited
      • Ideal for wetrooms, showers & changing rooms

      Tarasafe H2O is a brand-new, high performance, slip resistant, safety, non studded flooring for wet and dry, barefoot and shod applications. This enhanced slip resistant safety vinyl floor covering is designed for applications where there are continuous wet areas. It provides exceptional barefoot comfort and is an ideal solution for wet rooms, showers and changing rooms. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal SparClean® treatment for optimum hygiene, easy cleaning and maintenance, has a 12-year warranty and is 100% recyclable. It contains 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Slip resistance 

      • R11

      Indentation 

      • ≤ 0.10 mm

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SAF-H20
    • Familia de productoFlooring - Safety
    • Grupo de productosTarasafe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617