Publique sus productos
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Traducido por Google,
    Ideal para cocinas industriales Pisos comerciales - Seguridad Concentración densa de partículas antideslizantes profundamente incrustadas en toda la capa de desgaste => rendimiento de deslizamiento permanente R10 Respaldo textil => telegrafiado reducido del subsuelo y mejor adherencia en áreas húmedas Sin carborundo => más fácil de manejar y corte Diseño dentro de todo el espesor de la capa de desgaste => Colores duraderos 100% reciclable"

    Póngase en contacto con Gerflor

    Especificaciones
    • TARASAFE PLUS is a slip resistant floorcovering constructed from vinyl impregnated with carborundum particles. TARASAFE PLUS is reinforced with a glass fibre grid and is available in sheet form. TARASAFE PLUS is treated with Sanosol®, an antibacterial and fungicidal treatment. TARASAFE PLUS is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It has a thickness of 2.5 mm for an extended durability.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGER-SAF-PLUS
    • Familia de productoFlooring - Safety
    • Grupo de productosTarasafe
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Laminados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617