Pavimentos deportivos - Instalaciones educativas y de ocio.
El suelo deportivo Taraflex® ha sido la solución preferida para interiores durante más de 60 años, y los principales organizadores de eventos deportivos y organismos reguladores nacionales confían en Taraflex® por ofrecer los más altos niveles de rendimiento, comodidad y seguridad. Todo deportista, independientemente de su nivel, ha jugado al menos una vez en su vida sobre un suelo deportivo de vinilo Taraflex®.
Producto y diseño
- La categoría P2 ofrece altos niveles de rendimiento y seguridad para deportes competitivos.
- Tiene un respaldo textil único para los más altos niveles de estabilidad y durabilidad.
- Viene con una espuma CXP-HD para un rendimiento y seguridad óptimos para los usuarios.
- Construcción D-max para una alta durabilidad y una estabilidad dimensional excepcional
- Un tratamiento de superficie de triple acción Protecsol para maximizar el deslizamiento y el agarre.
- Una superficie interior fácil de limpiar y mantener y libre de quemaduras por fricción.
- Amplia paleta de colores y diseños naturales y vibrantes.
- Incluye una nueva gama de diseños de madera con mayor realismo.
- Parte del innovador servicio MyTaraflex para hacer que cada pabellón deportivo sea único
Instalación
- No se necesita pegamento y es fácil y rápido de instalar, una solución sostenible a largo plazo para todos los interiores de edificios.
- Innovación única con una unión excepcional entre el soporte textil y la tira de sujeción Tarafix SL*
- Resiste las subidas de humedad y es una solución ideal para subsuelos húmedos sin necesidad de instalar barreras de vapor.
*La misma calidad que una solución Taraflex encolada.
Aplicación de mercado
- No es necesario esperar a que la losa se seque, lo que reduce el tiempo en el sitio.
- No se necesitan barreras de humedad adicionales, lo que ahorra costes de mano de obra y materiales.
- Una fuerza de adhesión inmejorable al contrapiso para una mayor durabilidad y rendimiento.
- Perfecto para educación, ocio, comunidad, juegos profesionales y eventos.
Sostenibilidad
- Sin necesidad de adhesivos, una innovación autoportante que respeta el medio ambiente y la salud de los instaladores.
- El soporte textil está compuesto de botellas recicladas, se utilizan una media de 2.000 botellas para una cancha de 800 m2.
- Fácil de quitar, reutilizar y reciclar gracias a la tira de sujeción Tarafix SL con adhesión no permanente.
- Fabricado en Europa para una solución ecológica y sostenible con baja huella de CO2 para instalaciones.
- Buena calidad del aire interior con TVOC después de 28 días < 100 µg/m3
- 100% libre de REACH y formaldehído para la salud y la seguridad
- 100% reciclable para que el producto pueda tener una segunda vida